Řízené přepínače
Pokročilé řízení: Funkce jako VLAN a QoS (Quality of Service - Kvalita služeb) umožňují přesně nakonfigurovat a optimalizovat síť.
Vysoká bezpečnost: Integrované funkce bezpečnosti, jako jsou seznamy řízení přístupu (ACL), chrání vaši síť před neoprávněným přístupem.
Jednoduché řízení: Webové rozhraní vhodné pro uživatele a podpora SNMP zjednodušují řízení a konfiguraci spínačů.
-
ID výrobku:2682250000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, lite managed, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682260000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, lite managed, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682270000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, lite managed, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682280000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682290000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682350000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2740420000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682340000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682360000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682310000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682330000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x kombinované porty (10/100/1000BaseT(X) nebo 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682320000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Fast Ethernet, Počet portů: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682370000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, 8x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:3109750000Obalová jednotka:1 ks
Layer 3 Network Switch, řízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682430000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682420000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:3109760000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:3109770000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:3109780000Obalová jednotka:1 ks
Síťový spínač, Montáž do 19" rámu, řízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 22x RJ45 10/100/1000BASE-T(X) PoE+, 2x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) PoE+ or 100/1000BaseSFP), 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...70 °C
-
ID výrobku:2778950000Obalová jednotka:1 ks
Layer 2 Network Switch, řízený, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, Vysoké napětí, Počet portů: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C