Caratteristiche
Versione | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: 254 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate: sinistra, destra, Materiale: Acciaio inox 1.4404, lucidatura elettrochimica, argento |
N. d’ordine | 1280960000 |
Tipo | KTB GP 303015 CD S4 |
GTIN (EAN) | 4050118071542 |
CPZ | 1 Pezzo |
Stato consegna | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
Disponibile fino a | 31.10.2024 |
Prodotto alternativo | [8000112984](~/p/8000112984) |
Profondità | 3 mm |
Profondità (pollici) | 0,118 inch |
Posizione verticale | 254 mm |
Altezza (pollici) | 10 inch |
Larghezza | 117 mm |
Larghezza (pollici) | 4,606 inch |
Peso netto | 680 g |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Fissaggio dei componenti | max. 10 kHz |
Grado di protezione (UL) |
Type 3
Type 4X Type 12 |
Materiale | Acciaio inox 1.4404 |
Piastre flangiate |
sinistra
destra |
Spessore materiale | 3 mm |
Superficie | lucidatura elettrochimica |
Materiale | Acciaio inox 1.4404 |
Spessore materiale | 3 mm |
Superficie | lucidatura elettrochimica |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1280960000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000211 |
ETIM 7.0 | EC000211 |
ETIM 8.0 | EC000211 |
ETIM 9.0 | EC000211 |
ETIM 10.0 | EC000211 |
ECLASS 9.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 13.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |
ROHS | Conforme |
È accessorio di
-
N. articolo:1200040000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 306 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1200050000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 306 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1194740000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 306 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1194730000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 306 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1195830000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 306 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1195840000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 306 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
Componente singolo di
-
N. articolo:1195840000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 306 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1195830000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 306 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1200050000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 306 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1200040000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 306 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1194740000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 306 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento
-
N. articolo:1194730000Confezione:1 Pezzo
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 306 mm, Larghezza: 306 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sinistra, destra, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento