Caratteristiche
Versione | Interfaccia, RSM, Molla autobloccante |
N. d’ordine | 1457220000 |
Tipo | RSMS-16 24VUC AU 1CO Z |
GTIN (EAN) | 4050118263428 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 76 mm |
Profondità (pollici) | 2,992 inch |
Posizione verticale | 109 mm |
Altezza (pollici) | 4,291 inch |
Larghezza | 112 mm |
Larghezza (pollici) | 4,409 inch |
Peso netto | 282 g |
Temperatura di magazzinaggio | -40...60 °C |
Temperatura d'esercizio | -25...50 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14 |
Temperatura d'esercizio UL, max. | 25 °C |
Temperatura d'esercizio UL, min. | 0 °C |
Tensione AC nominale UN (ingresso) | 24 V |
Tensione DC nominale UN (ingresso) | 24 V |
Tensione AC nominale UN (uscita) | 250 V |
Corrente nominale Imax. (uscita) | 4,5 A |
Indicatore di stato a LED per relè | verde |
Collegamento (lato campo) | LM3RZF 5.08 |
Collegamento (lato comando) | LMZF |
Durata meccanica | 5 x 106 commutazioni |
Tensione d'ingresso |
24 V AC ± 10%
24 V DC ± 10% |
Corrente d'ingresso |
6 mA
15,6 mA |
Tipo di relè | RSS |
Tipo di uscita | Potential-free contact |
Materiale dei contatti | AgNi 5µm Au |
Tensione nominale | ≤ 250 V AC |
Corrente AC permanente max. | 4,5 A |
Corrente di contatto min. | 100 mA |
Tensione di contatto min. | 1 V |
Grado di lordura | 2 |
Controllo resistenza agli impulsi | 6 kV |
Tensione di prova isolamento AC | 1,2 kV |
Tensione d'ingresso nominale | <50 V AC |
Tensione d'uscita nominale | 250 V AC |
Classe di sovratensione ingresso/uscita | III |
Classe per l'installazione uscita/uscita | II |
Grado di lordura | 2 |
Controllo resistenza agli impulsi | 6 kV |
Tensione di prova isolamento AC | 1,2 kV |
Distanza ingresso/uscita | ≥ 5,5 mm |
Campo di serraggio, max. | 2,5 mm² |
Campo di serraggio, min. | 0,13 mm² |
Fisso, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Flessibile con boccola, max. | 1,5 mm² |
Flessibile, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
Flessibile, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Lunghezza di spellatura | 7 mm |
rigido, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo max, AWG | AWG 14 |
Sezione di collegamento cavo min, AWG | AWG 26 |
Tipo di collegamento | Molla autobloccante |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ETIM 10.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 |
Omologazioni |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° certificato (UR) | E141197 |