Właściwości
Wersja | wersja pokrywy z odejściem M25, M12, 30 V, Kodowanie A, LED: Tak, czujnik bezdotykowy LED: Tak, Typ okablowania: PNP |
Nr zam. | 1705923000 |
Typ | SAI-4-MHD-4P M12 |
GTIN (EAN) | 4032248184538 |
Ilość | 1 szt. |
Głębokość | 102 mm |
Głębokość (cale) | 4,016 inch |
55 mm | |
Wysokość (cale) | 2,165 inch |
Szerokość | 60 mm |
Szerokość (cale) | 2,362 inch |
Masa netto | 487 g |
Temperatura eksploatacyjna | -20 - 90°C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 14 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 18 mm |
Długość usunięcia płaszcza izolacyjnego | 100 mm |
Dławnice kablowe | M 25 |
Zakres zaciskania, min. | 0,08 mm² |
Zakres zaciskania, maks. | 1,5 mm² |
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. | AWG 28 |
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 14 |
jednodrutowe, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
jednodrutowe, maks. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
cienkodrutowe, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
cienkodrutowe, maks. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, min. | 0,2 mm² |
z AEH z kołnierzem DIN 46 228/4, maks. | 1,5 mm² |
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min. | 0,2 mm² |
z końcówką kablową wg DIN 46 228/1, maks. | 1,5 mm² |
ładownia | duży |
odejście rozdzielcze | wersja pokrywy z odejściem M25 |
Napięcie znamionowe, min. | 10 V |
Napięcie znamionowe, maks. | 30 V |
napięcie probiercze | 1 kV |
Maks. pojemność pojedynczego gniazda | 4 A |
prąd całkowity | 10 A |
prąd na sygnał | 2 A |
separacja potencjałów dostępna | Tak |
Wytrzymałość izolacji | 109 Ω |
Kodowanie stacji wtykowych | Kodowanie A |
Stopień ochrony | IP68 |
Liczba biegunów | 4 |
Liczba gniazd stykowych | 4 |
Ścieżka połączenia | M12 |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Metoda wypalania | V-0 |
Cykle wpinania | ≤ 50 |
LED | Tak |
czujnik bezdotykowy LED | Tak |
Kolor diody do funkcji eksploatacyjnej | zielony |
Kolor diody do funkcji E/A | żółty |
Pocan (moduł podstawy)
Odlew ciśnieniowy cynkowy (górna część obudowy) |
|
materiał rozdzielczy | metal |
kolor obudowy | srebrny |
materiał uszczelniający pokrywę | Pianka poliuretanowa |
Gniazdo śrubowe | CuZn, niklowany |
Materiał styków | CuZn |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Materiał podstawy styków | PBT (UL 94 V0) |
Liczba biegunów | 4 |
Zewnętrzna średnica przewodu, maks. | 18 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 14 mm |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Nie |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_104070) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1705923000) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
-
Nr. produktu:1920000000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie do dławnic kablowych dla linii i złączy M8, M12
Zestawy kabli sieciowych, kable krosowe i kableZłącza RJ45 i okrągłe, zestaw przewodów i kabli krosowychAkcesoriaKołpaki ochronneM12
NarzędziaWkrętakiRóżneScrewty® narzędzie do dławnic kablowych, z regulacją momentu obrotowego