特性
版本 | 阀门电缆(预装配), 弯插头 - 阀门插头, 结构 B DIN (10 mm), M12 = A 编码, 电缆长度: 3 m, PUR, 黑色 |
订货号 | 1857710300 |
类型 | SAIL-VSBD-M12W-3.0U |
GTIN (EAN) | 4032248404032 |
数量 | 1 PC |
净重 | 192 g |
RoHS 合规状态 | 符合要求 |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
传输速率 | 200 m/s |
加速度 | 5 m/s² |
卤素 | 不 |
回路数 | 3 |
外径 | 4.6 mm ± 0.2 mm |
带屏蔽 | 无 |
弯曲循环 | 2 Mio |
抗扭强度 | 0 °/m |
护套材料 | PUR |
护套颜色 | 黑色 |
最小弯曲半径,可变 | 10 x 电缆直径 |
最小弯曲半径,固定 | 5 x 电缆直径 |
电缆长度 | 3 m |
移动中的温度范围 | -25...80 °C |
绝缘 | PP |
耐焊珠高温 | 无 |
芯线横截面积 | 0.5 mm² |
适用于拖曳电缆 | 是 |
防焊接火花 | 无 |
静止时的温度范围 | -50...80 °C |
颜色编码 |
棕色
蓝色 绿/黄 |
LED | 是 |
保护线路 | 稳压二极管 |
外壳温度范围 | -25…+80 °C |
拧紧力矩矩 |
M3 安装螺钉: 0.4 Nm
M12: 0.8 - 1.2Nm |
插针镀层 | 镀锡 |
类型 | 弯插头 - 阀门插头 |
编码 |
结构 B DIN (10 mm)
M12 = A 编码 |
联接螺纹 | 其他 |
触点材料 | CuZn |
防护等级 |
IP67
拧入时 |
额定电压 | 24 V |
额定电流 | 4 A |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |