Vlastnosti
Číslo objednávky | 2915210000 |
Typ | ST-W-S-DOUBLE |
GTIN (EAN) | 4099986543478 |
Množství | 1 ks |
Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
K dispozici do | 16.04.2025 |
Hloubka | 167 mm |
Hloubka (v palcích) | 6,575 inch |
Výška | 1 402 mm |
Výška (v palcích) | 55,197 inch |
Šířka | 335 mm |
Šířka (v palcích) | 13,189 inch |
Čistá hmotnost | 20 020 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Není ovlivněno |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | Ocelový plech pozinkovaný |
Typ příslušenství | Montážní stojan |
Uživatelská dokumentace | [Isntructionsheet AC SMART Stand](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_298884) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002542 |
ETIM 7.0 | EC002884 |
ETIM 8.0 | EC002884 |
ETIM 9.0 | EC002884 |
ETIM 10.0 | EC002884 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-92 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-92 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-92 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-92 |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:2911220000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, S připojeným 7,5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace
-
ID výrobku:2875260000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 11 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 16 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC, Automatické nabíjení
-
ID výrobku:2911250000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, S připojeným 10m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC
-
ID výrobku:2875290000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 22 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 32 A, S připojeným 5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC, Automatické nabíjení
-
ID výrobku:2863090000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 11 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 16 A, S připojeným 5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace
-
ID výrobku:2875230000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 22 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 32 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC
-
ID výrobku:2911280000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, S připojeným 7,5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC, Automatické nabíjení
-
ID výrobku:2911300000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, S připojeným 7,5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC, Automatické nabíjení
-
ID výrobku:2875210000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 7,4 kW v 1fázovém (230 V) síťovém zapojení, max. proud 32 A, S připojeným 5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace
-
ID výrobku:2863100000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 22 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 32 A, S připojeným 5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace
-
ID výrobku:2875270000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 22 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 32 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC, Automatické nabíjení
-
ID výrobku:2911240000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, S připojeným 7,5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC
-
ID výrobku:2875280000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 11 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 16 A, S připojeným 5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC, Automatické nabíjení
-
ID výrobku:2875200000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 7,4 kW v 1fázovém (230 V) síťovém zapojení, max. proud 32 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace
-
ID výrobku:2875250000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 22 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 32 A, S připojeným 5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC
-
ID výrobku:2863070000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 11 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 16 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace
-
ID výrobku:2911260000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, S připojeným 7,5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC
-
ID výrobku:2911200000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, S připojeným 7,5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace
-
ID výrobku:2875220000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 11 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 16 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC
-
ID výrobku:2863080000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 22 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 32 A, Zásuvka typu 2, Mobilní aplikace
-
ID výrobku:2911210000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, S připojeným 10m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace
-
ID výrobku:2911290000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, S připojeným 10m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC, Automatické nabíjení
-
ID výrobku:2875240000Obalová jednotka:1 ks
Wallbox, max. nabíjecí kapacita 11 kW v 3fázovém (400 V) síťovém zapojení, max. proud 16 A, S připojeným 5m kabelem a zástrčkou typu 2, Mobilní aplikace, RFID/NFC