Vlastnosti
Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Šedá, 32 A, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Šířka: 19 mm |
Číslo objednávky | 0528400000 |
Typ | VL 2 RSF 1+2 |
GTIN (EAN) | 4008190059095 |
Množství | 10 ks |
Hloubka | 1,2 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,047 inch |
Výška | 7 mm |
Výška (v palcích) | 0,276 inch |
Šířka | 19 mm |
Šířka (v palcích) | 0,748 inch |
Čistá hmotnost | 1,06 g |
Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
Okolní teplota | -5 °C…40 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | Cu Zn |
Barevný | Šedá |
Verze | Spojovací konektor |
Návod k instalaci | Přímá montáž |
Typ montáže | Přišroubováno |
Typ upevnění | Přišroubováno |
Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
Jmenovitý proud, více pólů | 32 A |
Počet propojených svorkovnic | 2 |
Typ | Spojovací konektor |
Rozteč v mm (P) | 11 mm |
Návod k instalaci | Přímá montáž |
Počet pólů | 2 |
Jmenovitý proud | 32 A |
Uživatelská dokumentace | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:0501800000Obalová jednotka:20 ks
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 10 mm², 16 A, 400 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35
-
ID výrobku:0501820000Obalová jednotka:20 ks
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm², 16 A, 400 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35
-
ID výrobku:0178220000Obalová jednotka:20 ks
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm², 16 A, 400 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35
-
ID výrobku:0501620000Obalová jednotka:20 ks
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm², 10 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35
-
ID výrobku:0225820000Obalová jednotka:10 ks
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Středně žlutá, 10 mm², 6.3 A, 24 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35
-
ID výrobku:0303580000Obalová jednotka:20 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Modrá, 35 mm², 125 A, 800 V, Počet připojení: 2
-
ID výrobku:0303560000Obalová jednotka:20 ks
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 35 mm², 125 A, 800 V, Počet připojení: 2