特性
版本 | 熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32 |
订货号 | 1937670000 |
类型 | ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB |
GTIN (EAN) | 4032248614752 |
数量 | 25 PC |
深 | 51.5 mm |
深度 (英寸) | 2.028 inch |
高度 | 58 mm |
高度 (英寸) | 2.283 inch |
宽度 | 8.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.319 inch |
净重 | 11.968 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -50 °C |
最大持续工作温度 | 100 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7cI |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | PA 66 |
颜色编码 | 深褐 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
类型 |
螺钉连接
熔丝盒 带 LED 单侧开放 |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 2 |
每层电位点数量 | 1 |
层,内部桥接 | 无 |
PE联接 | 无 |
导轨 |
TS 35
TS 32 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 无 |
PEN功能 | 无 |
安装指导 | 直接安装 |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
其他联接方式的接口类型 | 螺钉联接 |
剥线长度 | 12 mm |
压接范围,最大 | 6 mm² |
压接范围,最小 | 0.13 mm² |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 20 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 4 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 4 mm² |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
联接点数量 | 2 |
联接类型 | 螺钉联接 |
联接类型 2 | 螺钉联接 |
连接方向 | 水平进线 |
静差 TS 32 | 10.5 mm |
静差 TS 35 | 8.5 mm |
指示器的电压类型 | 交流/直流 |
指示器的电压类型 | 交流/直流 |
显示 | LED |
熔丝 | G-Si.5 x 20 |
熔断器架 (部件支架) | 可旋转 |
安装指导 | 直接安装 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 20 |
导轨 |
TS 35
TS 32 |
标准 | IEC 60947-7-3 |
额定横截面 | 4 mm² |
额定电压 | 24 V |
额定直流电压 | 24 V |
额定电流 | 6.3 A |
最大电流 | 6.3 A |
标准 | IEC 60947-7-3 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1 mΩ |
功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 1.02 W |
产品信息 | 电压取决于所选保险丝组件或指示灯 |
认证/证书/一致性声明 | [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284526) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1937670000) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000899 |
ETIM 7.0 | EC000899 |
ETIM 8.0 | EC000899 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |