楼宇安装布线
-
商品编号:2782550000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2782600000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 5, 层数: 3, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2782590000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2782610000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 4, 层数: 3, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2782580000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 5, 层数: 3, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2782570000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2782630000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 5, 层数: 3, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2782640000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 5, 层数: 3, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2782620000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2782450000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 6 mm², 41 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2782470000包装单位:50 PC
接地型端子, PUSH IN, 绿/黄, 6 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2782460000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 蓝色, 6 mm², 41 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid
-
商品编号:2782430000包装单位:50 PC
接地型端子, PUSH IN, 绿/黄, 2.5 mm², 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-0, Wemid