特性
版本 | RockStar® , HA, 产品外形尺寸: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, 铸铝, M 20 |
订货号 | 3123910000 |
类型 | HDC-KIT-HA 03.300 M P |
GTIN (EAN) | 4099987272544 |
数量 | 1 PC |
净重 | 157 g |
温度限值 | -40 °C ... 100 °C |
铸铝 | |
系列 | HA |
表面处理 | 粉末涂层 |
防护等级 | IP65 (接插后) |
BG | 1 |
上方输入电缆数量 | 1 |
产品外形尺寸 | 1 |
电缆接头尺寸 | M 20 |
联接类型 | PUSH IN |
颜色 (RAL) | RAL 7035 |
BG | 1 |
PE 连接类型 | PUSH IN 联接 |
产品外形尺寸 | 1 |
回路数 | 3 |
材料 | 铝压铸 |
电缆接头 | M 20 |
系列 | HA |
额定电压 (DIN EN 61984) | 230 V |
额定电流 (DIN EN 61984) | 10 A |
BG | 1 |
主触点的最大拧紧扭矩 | 0.55 Nm |
主触点的最小拧紧扭矩 | 0.5 Nm |
产品外形尺寸 | 1 |
最大压接面积 | 2.5 mm² |
最小压接面积 | 0.5 mm² |
材料 | 铝压铸 |
联接类型 | PUSH IN |
表面处理 | 粉末涂层 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_326665) |
产品目录 | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-90 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |