2.5 mm²
-
商品编号:1855620000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:8731700000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1878530000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 橙色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
商品编号:1062290000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 红色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2592670000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:8731640000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1039980000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 16 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:8731660000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
商品编号:1950680000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 红色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:8731670000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
商品编号:1048240000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 黄色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1039900000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 16 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:1191630000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 绿色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1048220000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 灰色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1