带电子元件的模块化接线端子
-
商品编号:1166820000包装单位:5 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 中黄, 6 mm², 27 A, 30 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:0198220000包装单位:5 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 中黄, 6 mm², 27 A, 120 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:0198120000包装单位:5 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 中黄, 6 mm², 27 A, 230 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:0197920000包装单位:5 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 中黄, 6 mm², 27 A, 60 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:0198020000包装单位:5 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 中黄, 6 mm², 27 A, 115 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:0538960000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 380 V, 380 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:0539060000包装单位:25 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 24 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-2
-
商品编号:0396760000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 380 V, 380 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:0210260000包装单位:25 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 24 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-2
-
商品编号:0538860000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 380 V, 380 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:0396660000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 380 V, 380 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:0396360000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 380 V, 380 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:0643460000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 500 V, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:0538980000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 380 V, 380 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35
-
商品编号:0396860000包装单位:25 PC
组件接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 380 V, 380 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35