注文テンプレート
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
Zシリーズ, カバープレート, 黄色, 4.2 mm
Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品
Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品, 黄色, 19.9 mm
Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品, 直接実装
Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品, 黄色, 30.1 mm
Zシリーズ, ケーブル負荷解放部品, 黄色, 9.9 mm
Zシリーズ, ロッキングクリップ, 黄色, 15 mm
Zシリーズ, ロッキングクリップ, 直接実装
Zシリーズ, ロッキングクリップ, 黄色, 3.9 mm
Zシリーズ, カップリング, 定格断面: 2.5 mm², プラグイン接続, ベージュ, 直接実装
Zシリーズ, プラグインモジュール端子, 黄色, 15 mm
Zシリーズ, カップリング, 定格断面: 2.5 mm², プラグイン接続, 緑色, 直接実装
Zシリーズ, プラグインモジュール端子, 黄色
Zシリーズ, カップリング, 定格断面: 2.5 mm², プラグイン接続, 直接実装