特性
订货号 | 2003851800 |
类型 | HDC XX6A01 FOXXXXX-1800 |
GTIN (EAN) | 4050118522044 |
数量 | 1 PC |
净重 | 0.001 g |
温度限值 | -40 °C ... 90 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
传输速率 |
10 Gbps
10 Gbit/s |
侧面模块型号 | 插座 |
回路数 | 8 |
型号 | 插座 |
对侧型号 | 开放式 |
插拔次数 | \u2265 100 |
插针镀层 | Au (Gold) |
污染等级 | 2 |
电缆长度 | 18 m |
目录册 | Cat. 6A |
绝缘强度 | ≥ 108 Ω |
编码 | X-编码 |
额定电压 | 50 V |
额定电流 | 0.5 A |
卤素 | 不 |
外径 | 8.1 mm ± 0.5 |
外直径 |
|
带屏蔽 | 是 |
护套材料 | Radox EM 104 |
护套颜色 | 蓝色 |
电缆长度 | 18 m |
绝缘 | 发泡 |
颜色编码 |
白/橙
橙色 白/绿 绿色 白 / 棕 棕色 白/蓝 蓝色 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_107654) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2003851800) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | 一致 |