附件
我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术, 让您通过安全精密的方式,为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。
-
-
商品编号:1604310000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 橙色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 14.10, 绝缘: 是, 宽度: 6.1 mm
-
商品编号:1604320000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 橙色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 29.9 mm
-
商品编号:0307300000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 米色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 12.00, 绝缘: 是, 宽度: 15.4 mm
-
商品编号:1604270000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 橙色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 14.10, 绝缘: 是, 宽度: 6.1 mm
-
商品编号:1670360000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 米色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 12.00, 绝缘: 是, 宽度: 15.4 mm
-
商品编号:0270960000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 米色, 44 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 12 mm
-
-
-
商品编号:1604280000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 橙色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 14.1 mm
-
商品编号:1604300000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 橙色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 22 mm
-
商品编号:1604290000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 橙色, 41 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 14.10, 绝缘: 是, 宽度: 6.1 mm
-
商品编号:1319260000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 橙色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 12.00, 绝缘: 是, 宽度: 11 mm
-
商品编号:0307400000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 米色, 41 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 12.00, 绝缘: 是, 宽度: 30 mm
-
-
商品编号:2702230000包装单位:40 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 橙色, 41 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 42.3 mm
-
-
-
商品编号:0358460000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 米色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 12.00, 绝缘: 是, 宽度: 15.4 mm
-
商品编号:1604330000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 是, 宽度: 77.3 mm