特性
版本 | 电缆导管盖板, 125 mm |
订货号 | 2588980000 |
类型 | CD-LID 125 DKGY |
GTIN (EAN) | 4050118602449 |
数量 | 2 |
宽度 | 125 mm |
宽度 (英寸) | 4.921 inch |
长度 | 2,000 mm |
长度 (英寸) | 78.74 inch |
净重 | 265 g |
工作温度范围 | -25...120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
安装方式 | 直接卡在导轨上 |
工作温度范围 | -25...120 °C |
无径迹 | 是 |
材料 | PPE |
盖板 | 是 |
软导线接线导管 | 无 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
颜色编码 | 深灰色 |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000727 |
ETIM 7.0 | EC000727 |
ETIM 8.0 | EC000727 |
ETIM 9.0 | EC000727 |
ETIM 10.0 | EC000727 |
ECLASS 9.1 | 27-40-07-76 |
ECLASS 10.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 11.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 12.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 13.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 14.0 | 27-40-07-76 |
ECLASS 15.0 | 27-40-07-76 |
ROHS | 一致 |