特性
版本 | 加热机柜风扇, IP20, 黑色 |
订货号 | 2558140000 |
类型 | FH-TH 800W 230V BK |
GTIN (EAN) | 4050118568790 |
数量 | 1 PC |
有效期 | 10.11.2023 |
深 | 139 mm |
深度 (英寸) | 5.472 inch |
142 mm | |
高度 (英寸) | 5.591 inch |
宽度 | 88 mm |
宽度 (英寸) | 3.465 inch |
净重 | 800 g |
工作温度范围 | -40...70 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
10°C 时的连续热输出 | 800 W |
切换公差 | ±4 K |
切换差异 | <7 K |
安装方式 |
导轨安装
螺钉安装 |
工作温度范围 | -40...70 °C |
带室内恒温器 | 是 |
操作电压 | 230 V |
浪涌电流 | 最大 31 A |
温度设置范围,最大 | 40 °C |
温度设置范围,最小 | -20 °C |
联接类型 | 弹簧触点 |
防护等级 | IP20 |
认证/证书/一致性声明 |
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58499)
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58501) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53270) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2558140000) |
用户文档 | [Operating instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58479) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000737 |
ETIM 7.0 | EC000737 |
ETIM 8.0 | EC000737 |
ETIM 9.0 | EC000737 |
ECLASS 9.1 | 27-18-07-10 |
ECLASS 10.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 11.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 12.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 13.0 | 27-18-07-10 |
ECLASS 14.0 | 27-18-07-10 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E497839 |