Свойства
Версия | Фотоэлектрическое оборудование, Корпус в сборе, Модуль связи, 230 В перем. тока, Устройство защиты от перенапряжения I, Контроль тока, Блоки мониторинга, Контроль напряжения, Контроль предельных значений, Соединительная коробка связи, RJ45 |
Заказ № | 8000111622 |
Тип | PV CPCI23TXUXDXAXWXRXWW |
GTIN (EAN) | 4099986678897 |
Кол. | 1 Штука |
Глубина | 180 mm |
Глубина (дюймов) | 7,087 inch |
Высота | 270 mm |
Высота (в дюймах) | 10,63 inch |
Ширина | 360 mm |
Ширина (в дюймах) | 14,173 inch |
Масса нетто | 4 000 g |
Температура окружающей среды | -10 °C…30 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Заземление | Напрямую в VPU |
Защита от перенапряжения на стороне AC | PU I 1+1 LCF 280 В/12,5 кА, без вспомогательного контакта |
Защита от перенапряжения на стороне EIA RS485 (контроль ветви цепи) | Нет |
Номинальное напряжение | 230 V |
Количество впускных отверстий трубки | 3 |
Количество входов | 1 |
Контроль напряжения | Да |
Контроль параметров |
Промышленный ПК
Маршрутизатор промышленного Ethernet с портами 4G и RJ45 Соединение между полевыми устройствами и SCADA через RS-485 |
Вид защиты | IP 65 |
Вид монтажа |
Настенная монтаж
Только для использования в помещении |
Нормы |
IEC 61439-2 ed 3.0
EN 61439-2:2020 |
Период времени | 5 лет |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Declaration of of conformity utility communication boxes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318636) |
Технические данные | [Thermal Report](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317240) |
Техническая документация | [Mechanical Drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317239) |
Пользовательская документация | [PV Communication Box User Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257190) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
Сертификаты |  |
ROHS | Соответствовать |