特性
版本 | 接口, RSM, 弹片联接 |
订货号 | 1449300000 |
类型 | RSM-16 48V- 2CO Z |
GTIN (EAN) | 4050118253603 |
数量 | 1 PC |
深 | 66 mm |
深度 (英寸) | 2.598 inch |
高度 | 109 mm |
高度 (英寸) | 4.291 inch |
宽度 | 290 mm |
宽度 (英寸) | 11.417 inch |
净重 | 720.018 g |
存储温度 | -40...60 °C |
工作温度 | -25...50 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14 |
最大 UL 工作温度 | 25 °C |
最小 UL 工作温度 | 0 °C |
额定电压(直流)UN (电源) | 48 V |
额定电流(电源) | 1 A |
额定电压(直流)UN (输入) | 48 V |
额定电压(交流)UN (输出) | 250 V |
额定电流 I最大 (输出) | 4.6 A |
每个继电器的LED状态显示 | 绿色 |
供电电压LED状态 | 黄色 |
控制侧的接口 | LMZF 5.08 + IEC60603-13 / DIN41651的接插件, 20针 |
现场侧连接 | LM2NZF 5.08mm |
机械使用寿命 | 30 X 106 回路 |
输入电压 | 48 V DC ± 10% |
输入电流 | 8.7 mA |
继电器类型 | RCL |
输出端类型 | Potential-free contact |
材料触点 | AgNi 90/10 |
额定电压 | ≤ 250 V AC |
最大交流持续电流 | 5 A |
最小触点电压 | 5 V |
最小触点电流 | 0.1 A |
污染等级 | 2 |
脉冲电压测试 | 6 kV |
隔离测试交流电压 | 1.2 kV |
额定输入电压 | <50 V AC |
额定输出电压 | 250 V AC |
输入端/输出端过压类别 | III |
过电压等级,输出/输出 | III |
污染等级 | 2 |
脉冲电压测试 | 6 kV |
隔离测试交流电压 | 1.2 kV |
输入端/输出端 电气间隙 | ≥ 5.5 mm |
剥线长度 | 7 mm |
最大压接面积 | 2.5 mm² |
最大导线截面, AWG | AWG 14 |
最小压接面积 | 0.13 mm² |
最小电线截面, AWG | AWG 26 |
硬导线,最大压接面积 H05(07) V-U | 1.5 mm² |
硬导线,最小压接面积 H05(07) V-U | 0.5 mm² |
联接类型 | 弹片联接 |
软导线带管状端头,最大压接面积 | 1.5 mm² |
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K | 1.5 mm² |
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K | 0.5 mm² |
认证/证书/一致性声明 | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
UR 证书号 | E141197 |