特性
版本 | Z系列, 横联, 用于端子, 回路数: 2 |
订货号 | 2714780000 |
类型 | ZQV 2.5/2 RT |
GTIN (EAN) | 4050118765014 |
数量 | 60 PC |
深 | 27.6 mm |
深度 (英寸) | 1.087 inch |
高度 | 8.5 mm |
高度 (英寸) | 0.335 inch |
宽度 | 2.8 mm |
宽度 (英寸) | 0.11 inch |
净重 | 1.2 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
工作温度 | -60 °C...130 °C |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 红色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
类型 | 用于端子 |
固定类型 | 已插入的 |
防爆版 | 不 |
型号 | 横联 |
横联端子数量 | 2 |
额定电流 2回路 | 24 A |
额定电流 多回路 | 24 A |
间距 P(单位:mm) | 5.1 mm |
回路数 | 2 |
额定电流 | 24 A |
产品信息 | 由于稳定性和温度原因,只能断开 60% 的接触元件 使用交叉联接器将额定电压降低到 400 V如果使用带有空白切边的切割交叉连接,则电压降至 25 V |
认证/证书/一致性声明 | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
用户文档 | [User Manual ZQV 2.5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229217) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |