Caratteristiche
Versione | Utensili, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm², 25mm², Crimpatura trapezoidale |
N. d’ordine | 9040470000 |
Tipo | CRIMPER 25 Z |
GTIN (EAN) | 4008190461485 |
CPZ | 1 Pezzo |
Larghezza | 250 mm |
Larghezza (pollici) | 9,842 inch |
Peso netto | 529,57 g |
Stato conformità RoHS | Non interessato |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |
Descrizione articolo | Utensile di compressione |
Versione | meccanico, senza matrici intercambiabili |
Area di crimpatura , max. | 25 mm² |
Area di crimpatura , min. | 6 mm² |
Tipo di contatto | Senza isolamento |
Sezione del terminale, max. | 25 mm² |
Tipo/profilo di crimpatura | Crimpatura trapezoidale |
Informazioni sul prodotto |
Area di crimpatura 2 (con più punti di crimpatura): 10 mm2, 2 x 4 mm2, 2 x 6 mm2 Area di crimpatura 4 (con più punti di crimpatura): 16 mm2, 2 x 10 mm2 |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000168 |
ETIM 7.0 | EC000168 |
ETIM 8.0 | EC000168 |
ETIM 9.0 | EC000168 |
ETIM 10.0 | EC000168 |
ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |