Propiedades
Versión | Herramientas, Herramienta para prensar contactos, 0.5mm², 2.5mm², Crimpado trapezoidal |
Código | 9040490000 |
Tipo | CRIMPER 6.3 F |
GTIN (EAN) | 4008190461454 |
Cantidad | 1 Pieza |
Altura | 60 mm |
Altura (pulgadas) | 2,362 inch |
Anchura | 250 mm |
Anchura (pulgadas) | 9,842 inch |
Peso neto | 418 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |
Descripción del artículo | Herramienta para prensar terminales planos enchufables 0,5 - 2,5 mm² |
Versión | mecánico, sin contactos recambiables |
Ancho del enchufe | 6,3 mm |
Tipo de contactos | Conector/manguito guía |
Zona de prensado, max. | 2,5 mm² |
Zona de prensado, min. | 0,5 mm² |
Sección del terminal tubular, max. | 0,5 mm² |
Sección del terminal tubular, min. | 0,25 mm² |
Tipo de prensado /perfil | Crimpado trapezoidal |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000168 |
ETIM 7.0 | EC000168 |
ETIM 8.0 | EC000168 |
ETIM 9.0 | EC000168 |
ETIM 10.0 | EC000168 |
ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 |