Propiedades
Versión | Pelamangueras |
Código | 9918070000 |
Tipo | SLICER NO 16 |
GTIN (EAN) | 4032248359189 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 35 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,378 inch |
Altura | 29 mm |
Altura (pulgadas) | 1,142 inch |
Anchura | 132 mm |
Anchura (pulgadas) | 5,197 inch |
Peso neto | 90 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |
Descripción del artículo | Cortador de cables para conductores con diámetro exterior de 4 - 16 mm ø |
Diámetro del conductor, máx. | 16 mm |
Diámetro del conductor, mín. | 4 mm |
Sección de conexión del conductor, max. | 201 mm² |
Tipo de cable | conductor rígido y flexible con aislamiento PVC |
Zona de desaislado AWG, máx. | 6 AWG |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002109 |
ETIM 7.0 | EC002109 |
ETIM 8.0 | EC002109 |
ETIM 9.0 | EC002109 |
ETIM 10.0 | EC002109 |
ECLASS 9.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 12.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 13.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |