Propiedades
Versión | Pelamangueras |
Código | 9918100000 |
Tipo | SLICER NO 35 |
GTIN (EAN) | 4032248359318 |
Cantidad | 1 Pieza |
Estado de entrega | Retirado |
Disponible hasta | 17.01.2024 |
Profundidad | 48 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,89 inch |
Altura | 30 mm |
Altura (pulgadas) | 1,181 inch |
Anchura | 150 mm |
Anchura (pulgadas) | 5,905 inch |
Peso neto | 121 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |
Descripción del artículo | Cortador de cables para conductores con diámetro exterior 27 - 37 mm |
Diámetro del conductor, máx. | 37 mm |
Diámetro del conductor, mín. | 27 mm |
Tipo de cable | conductor rígido y flexible con aislamiento PVC |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002109 |
ETIM 7.0 | EC002109 |
ETIM 8.0 | EC002109 |
ETIM 9.0 | EC002109 |
ETIM 10.0 | EC002109 |
ECLASS 9.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 9.1 | 21-04-37-06 |
ECLASS 10.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 11.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 12.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 13.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 |