SRL 시리즈
-
항목 번호:2615130000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 9.00, 절연: 예, 너비: 32.1 mm
-
항목 번호:2615080000패키징 단위:100 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 회색, 125 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 18.00, 절연: 아니요, 너비: 26 mm
-
항목 번호:2615220000패키징 단위:100 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 11.00, 절연: 예, 너비: 17 mm
-
항목 번호:2615170000패키징 단위:10 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 22.00, 절연: 예, 너비: 49.6 mm
-
항목 번호:2615040000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 회색, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 9.00, 절연: 아니요, 너비: 23 mm
-
항목 번호:2615210000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 9.00, 절연: 예, 너비: 32.1 mm
-
항목 번호:2615050000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 회색, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 9.00, 절연: 아니요, 너비: 32 mm
-
항목 번호:2615230000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 11.00, 절연: 예, 너비: 28 mm
-
항목 번호:2615030000패키징 단위:100 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 회색, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 9.00, 절연: 아니요, 너비: 13 mm
-
항목 번호:2615250000패키징 단위:20 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 11.00, 절연: 예, 너비: 18.4 mm
-
항목 번호:2615260000패키징 단위:10 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 11.00, 절연: 예, 너비: 40.4 mm
-
항목 번호:2615200000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 9.00, 절연: 예, 너비: 23.1 mm
-
항목 번호:2615150000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 11.00, 절연: 예, 너비: 28 mm
-
항목 번호:2615240000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 11.00, 절연: 예, 너비: 39 mm
-
항목 번호:2615110000패키징 단위:100 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 9.00, 절연: 예, 너비: 14.1 mm
-
항목 번호:2615180000패키징 단위:10 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 22.00, 절연: 예, 너비: 60.6 mm
-
항목 번호:2615190000패키징 단위:100 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 9.00, 절연: 예, 너비: 14.1 mm
-
항목 번호:2615070000패키징 단위:10 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 회색, 41 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 9.00, 절연: 아니요, 너비: 95 mm
-
항목 번호:2615140000패키징 단위:100 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 11.00, 절연: 예, 너비: 17 mm
-
항목 번호:2615160000패키징 단위:50 PC
점프바 (단자대), 스크류, 검정, 41 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 11.00, 절연: 예, 너비: 39 mm