订单模板
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
压接框(汇流排), 压线框式, 银色, 10 mm², 宽度: 8 mm, M 4, 钢
压接框(汇流排), 压线框式, 银色, 4 mm², 宽度: 5.3 mm, M 3, 钢
压接框(汇流排), 压线框式, 银色, 35 mm², 宽度: 14 mm, M 6, 钢
压接框(汇流排), 压线框式, 银色, 16 mm², 宽度: 10 mm, M 4, 钢
压接框(汇流排), 压线框式, 银色, 6 mm², 宽度: 8 mm, M 4, 钢
端子盖, 银色, 聚酰胺 66, 高度: 19 mm, 宽度: 6 mm, 深: 14.5 mm, V-2
盖板(端子), 聚酰胺 66
盖板(端子), 钢
压接框(汇流排), 压线框式, 黑色, 6 mm², 宽度: 8 mm, M 4, 钢
端子 (汇流排联接)
压接框(汇流排), 压线框式, 蓝色, 35 mm², 宽度: 14 mm, M 6, 钢
压接框(汇流排), 压线框式, 绿/黄, 4 mm², 宽度: 6 mm, M 3, 钢
压接框(汇流排), 压线框式, 银色, 4 mm², 宽度: 7.4 mm, M 3, 钢
压接框(汇流排), 压线框式, 绿/黄, 6 mm², 宽度: 8 mm, M 4, 钢
压接框(汇流排), 压线框式, 蓝色, 6 mm², 宽度: 8 mm, M 4, 钢