Eigenschaften
Ausfuehrung | Fixkabelversion, M12, 30 V, A-codiert, LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp: PNP, 5 m |
Best.-Nr. | 9456890000 |
Art | SAI-8-F 5P PUR 5M |
GTIN (EAN) | 4008190347604 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 152 mm |
Tiefe (inch) | 5,984 inch |
Höhe | 25 mm |
Höhe (inch) | 0,984 inch |
Breite | 60 mm |
Breite (inch) | 2,362 inch |
Nettogewicht | 884 g |
Betriebstemperatur | -20 - 80°C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Abmantelisolierlänge | 100 mm |
Verteilerabgang | Fixkabelversion |
Nennspannung, min. | 10 V |
Nennspannung, max. | 30 V |
Prüfspannung | 1 kV |
max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz | 4 A |
Summenstrom | 9 A |
Strom pro Signal | 2 A |
Potenzialtrennung vorhanden | Nein |
Isolationswiderstand | 109 Ω |
Schutzart | IP68 |
Steckplatz Codierung | A-codiert |
Polzahl | 5 |
Anzahl Kontaktbuchsen | 8 |
Anschlussgewinde | M12 |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brandverhalten | V-0 |
Steckzyklen | ≤ 50 |
LED | Ja |
Initiator LED | Ja |
LED Farbe für Betriebsfunktion | grün |
LED Farbe für E/A Funktion | gelb |
Gehäusebasismaterial | Pocan |
Verteilermaterial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Grau, RAL 7032 |
Haubendichtungsmaterial | Viton |
Gewindebuchsen | CuZn, vernickelt |
Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Kontaktträgermaterial | PBT (UL 94 V0) |
Aderquerschnitt (Print/Online) | 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Außendurchmesser | 9,7 mm |
Biegeradius min., bewegt | 10 x Kabeldurchmesser |
Biegezyklen | 2 Mio |
Farbcodierung |
weiß
grün violett grau / rosa rot / blau weiß / grün braun / grün weiß / gelb gelb / braun weiß / grau grau / braun gelb grau rosa rot braun blau grün / gelb schwarz |
Geschirmt | Nein |
Halogene | Nein |
Mantelfarbe | schwarz |
Mantelmaterial | PUR |
Polzahl | 5 |
Kabellänge | 5 m |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103013) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9456890000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ETIM 10.0 | EC002585 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-08 |
Zulassungen |   |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E141197 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1609940000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar
-
Art.-Nr.:1920000000VPE:1 Stück
Verschraubungswerkzeug für M8, M12-Leitungen und -Steckverbinder
MarkiererGerätemarkiererMultiCardESGESG 9/20Neutral
WerkzeugeSchraubenSonstigeVerschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment