主线分线接线端子
针对楼宇安装,我们提供一套完整的系统, 其核心为 10×3 铜导轨,还包括完美协调一致的各类组件: 安装接线端子、中线接线端子、分线端子 以及大量的附件,例如汇流排和 汇流排支架。
-
商品编号:1561100000包装单位:5 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:2731250000包装单位:2 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
-
商品编号:1561750000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 20, 层数: 1
-
商品编号:1561800000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
-
商品编号:1562140000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 20, 层数: 1
-
商品编号:2731260000包装单位:2 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
-
商品编号:1562130000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 15, 层数: 1
-
商品编号:1561130000包装单位:2 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 12, 层数: 1
-
商品编号:2976330000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 20, 层数: 1
-
-
商品编号:1560730000包装单位:5 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:1561120000包装单位:5 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 棕色, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:1560650000包装单位:5 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 绿色, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:2731220000包装单位:2 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
-
商品编号:2731240000包装单位:2 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
-
商品编号:2731230000包装单位:2 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 8, 层数: 1
-
商品编号:1560670000包装单位:5 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:1561820000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 棕色, 70 mm², 300 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:1561790000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 绿色, 70 mm², 300 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:1561830000包装单位:3 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 70 mm², 300 A, 1000 V, 联接点数量: 4, 层数: 1