WPD 501 2X25/2X16 1XBN/BK/GY/BL/GN

电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 152 A, 1000 V, 联接点数量: 20, 层数: 1

商品编号 2976330000

审批

ROHS

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

尺寸和重量

深度 (英寸)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

温度

存储温度
环境温度
最小持续工作温度
最大持续工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态
RoHS 豁免(如适用/已知)
REACH SVHC
SCIP

材料参数

Basic material
Barwny
UL 94 가연성 등급

系统特征值

Version
必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
Количество потенциалов на уровень
Levels cross-connected internally
PE联接
安装导轨已装备
N功能
PE 功能
PEN功能

其它技术参数

可卡装
安装指导
安装方式
带锁销
开放端
防爆版

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型

可压接导线 (额定联接)

压接范围,最小
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
导线连接截面积,单股硬导线,最大
导线连接截面积,单股硬导线,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小
接线截面积,多股线,最大
接线截面积,多股线,最小
最小多股导线接线截面积
联接点数量
联接类型
联接类型 2
连接方向

通用的

回路数
安装导轨已装备
安装指导
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
标准

额定数据

额定横截面
额定电压
额定交流电压
额定直流电压
额定电流
Current at maximum wires
标准

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0