TS35X15 ST KTB5040 VER

Klippon TB (Terminal Box), 接线盒, 无开孔, 高度: 35 mm, 宽度: 453 mm, 深: 15 mm, 材料: 钢, 电镀锌和钝化, 银色

商品编号 8000116354

特性

配件

    接线盒及电缆接头与组件钢制外壳Klippon® EB附件 —— Klippon® EB安装板
  • 螺钉 GFSC M5X10 TX20 SET
    商品编号:
    1274150000
    包装单位:
    1 PC

    Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm, 深: 8.5 mm, 材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色

是附件

    接线盒及电缆接头与组件钢制外壳Klippon® TB直角锁 - Klippon® TB QL - 不锈钢Klippon® TB QL 50 x 40 x 15mm
  • KTB QL 504015 S4E0
    商品编号:
    8000109899
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 508 mm, 宽度: 406 mm, 深: 150 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB QL 504015 S4E3
    商品编号:
    8000109901
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 508 mm, 宽度: 406 mm, 深: 150 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB QL 504015 S4E1
    商品编号:
    8000109900
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 508 mm, 宽度: 406 mm, 深: 150 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • 接线盒及电缆接头与组件钢制外壳Klippon® TB直角锁 - Klippon® TB QL - 不锈钢Klippon® TB QL 50 x 40 x 20mm
  • KTB QL 504020 S4E1
    商品编号:
    8000109903
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 508 mm, 宽度: 406 mm, 深: 200 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB QL 504020 S4E3
    商品编号:
    8000109904
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 508 mm, 宽度: 406 mm, 深: 200 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB QL 504020 S4E0
    商品编号:
    8000109902
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 508 mm, 宽度: 406 mm, 深: 200 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • 接线盒及电缆接头与组件钢制外壳Klippon® TB多铰链 - Klippon® TB MH - 不锈钢Klippon® TB MH 50 x 40 x 20mm
  • KTB MH 504020 S4E1
    商品编号:
    8000108850
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 508 mm, 宽度: 406 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB MH 504020 S4E0
    商品编号:
    8000108849
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 508 mm, 宽度: 406 mm, 深: 200 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB MH 504020 S4E3
    商品编号:
    8000108851
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 508 mm, 宽度: 406 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • 接线盒及电缆接头与组件钢制外壳Klippon® TB多铰链 - Klippon® TB MH - 不锈钢Klippon® TB MH 50 x 40 x 15mm
  • KTB MH 504015 S4E1
    商品编号:
    8000108847
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 508 mm, 宽度: 406 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB MH 504015 S4E0
    商品编号:
    8000108846
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 508 mm, 宽度: 406 mm, 深: 150 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB MH 504015 S4E3
    商品编号:
    8000108848
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 508 mm, 宽度: 406 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色