Informations générales de commande
Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Dimensions et poids
Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net
Températures
Température de stockage
Température ambiante
Température d'utilisation permanente, min.
Température d'utilisation permanente, max.
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS
REACH SVHC
Caractéristiques des matériaux
Matériau isolant
Couleur
Éléments d'actionnement de couleurs
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Caractéristiques du système
Flasque de fermeture nécessaire
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés
Raccordement PE
Barrette de liaison équipée
Fonction N
Fonction PE
Fonction PEN
Autres caractéristiques techniques
avec ergots d'encliquetage
Côté ouvert
enclipsable
Instruction de montage
Type de fixation
Type de montage
Conducteur raccordable (autre raccordement)
Connection type, additional connection
Raccordement (raccordement nominal)
Anzahl Anschlüsse
Clamping range, min.
Connection cross-section, stranded, min.
Connection direction
Gauge to IEC 60947-1
Kés mérete
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.
Sección de embornado, máx.
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
Section de raccordement, souple, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Stripping length
Twin wire-end ferrules, min.
Type of connection 2
Wire connection cross section AWG, max.
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс.
Généralités
Instruction de montage
Mounting rail
Normes
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Caractéristiques nominales
Section nominale
Tension nominale
Tension nominale DC
Courant nominal
Courant avec conducteur max.
Normes
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
Tension de choc nominale
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
Degré de pollution
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0