A2C 95/120 3FT-FE

Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 95 mm², 1000 V, 232 A, dunkelbeige

Art.-Nr. 2694130000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Lagertemperatur
Umgebungstemperatur
Dauergebrauchstemperatur, min.
Dauergebrauchstemperatur, max.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC

Werkstoffdaten

Basic material
Colour
Farbe Betätigungselemente
UL 94 flammability rating

Systemkennwerte

End cover plate required
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Number of potentials per tier
Levels cross-connected internally
Guida equipaggiata
Funkcja PEN

weitere technische Daten

Explosion-tested version
Open sides
Tipo de fijación
Type de montage

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge
Anschlussart
Anschlussrichtung
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max.
Klemmbereich, min.
Klingenmaß
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, min.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA)
Leiterquerschnitt min (CSA)
Spannung Gr B (CSA)
Spannung Gr C (CSA)
Strom Gr B (CSA)
Strom Gr C (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Normen
Tragschiene

Bemessungsdaten

정격 단면적
Märkspänning
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Strom bei max. Leiter
Norme
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
Bemessungsstoßspannung
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x
Pollution severity
Surge voltage category

Bemessungsdaten nach UL

Conductor size Field wiring max. (cURus)
Current size B (cURus)
Current size C (cURus)
Leitergr. Factory wiring max (cURus)
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus)
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus)
Spannung Gr B (cURus)
Voltage size C (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0