特性
版本 | 接地型接线端子, PUSH IN, 2.5 mm², 绿/黄 |
订货号 | 1521540000 |
类型 | A4C 2.5 PE |
GTIN (EAN) | 4050118328349 |
数量 | 50 PC |
深 | 36.5 mm |
深度 (英寸) | 1.437 inch |
深度(含 DIN 导轨) | 37 mm |
高度 | 77.5 mm |
高度 (英寸) | 3.051 inch |
宽度 | 5.1 mm |
宽度 (英寸) | 0.201 inch |
净重 | 12.74 g |
存储温度 | -25 °C...55 °C |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
最小持续工作温度 | -60 °C |
最大持续工作温度 | 130 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 绿/黄 |
触发元件颜色 | 橙色 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
ATEX 证书号 | TUEV16ATEX7909U |
IECEX 证书号 | IECEXTUR16.0036U |
导线最大压接面积(ATEX) | 2.5 mm² |
导线最大压接面积 (IECEX) | 2.5 mm² |
EN 60079-7 标识 | Ex eb II C Gb |
Ex 2014/34/EU 标签 | II 2 G D |
必须的端板 | 是 |
电位数量 | 1 |
层数 | 1 |
每层压接点数量 | 4 |
每层电位点数量 | 1 |
PE联接 | 是 |
导轨 | TS 35 |
N功能 | 无 |
PE 功能 | 是 |
PEN功能 | 无 |
可卡装 | 无 |
固定类型 | 卡入 |
安装指导 | 导轨安装 |
安装方式 | TS 35 |
带锁销 | 无 |
开放端 | 右方 |
防爆版 | 是 |
其他联接方式的接口类型 | PUSH IN |
- 不带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/1 |
|
- 带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/4 |
|
剥线长度 | 10 mm |
压接范围,最大 | 4 mm² |
压接范围,最小 | 0.14 mm² |
双线管状端头 最大导线横截面 | 0.75 mm² |
双线管状端头 最小导线横截面 | 0.5 mm² |
双线管状端头的管长度 |
|
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 | 4 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 | 0.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 | 2.5 mm² |
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 | 0.5 mm² |
接线截面积,多股线,最大 | 4 mm² |
接线截面积,多股线,最小 | 0.5 mm² |
最大压接面积 软导线 | 4 mm² |
最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm² |
测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
联接点数量 | 4 |
联接类型 | PUSH IN |
螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
连接方向 | 上方 |
CSA 认证号 | 200039-70089609 |
导线最大压接面积(CSA) | 12 AWG |
最小导线横截面积(CSA ) | 28 AWG |
电压大小 B(CSA) | 600 V |
电压大小 C (CSA) | 600 V |
电压大小 D(CSA) | 600 V |
安装指导 | 导轨安装 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 12 |
导线最小压接面积 AWG | AWG 26 |
导轨 | TS 35 |
标准 | IEC 60947-7-2 |
额定短时电流 | 300 A (2.5 mm²) |
PEN功能 | 无 |
额定横截面 | 2.5 mm² |
相邻端子的额定电压 | 800 V |
额定直流电压 | 800 V |
标准 | IEC 60947-7-2 |
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.33 mΩ |
额定浪涌电压 | 8 kV |
相邻端子的额定浪涌电压 | 8 kV |
功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.77 W |
污染等级 | 3 |
过压等级 | III |
cURus 证书号 | E60693 |
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 12 AWG |
最大导线尺寸 现场接线 (cURus) | 12 AWG |
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus) | 28 AWG |
最小导线尺寸 现场接线 (cURus) | 28 AWG |
电压大小 B (cURus) | 600 V |
电压大小 C (cURus) | 600 V |
电压大小 D (cURus) | 600 V |
认证/证书/一致性声明 |
[Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58092)
[UKCA Ex Attestation of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253940) [DNV Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_320351) [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38655) [UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284541) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) [IECEx Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58128) [ATEX Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58163) [CB Test Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89295) [DNVGL certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152120) [BV certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_152184) [CCC Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_178457) [UKCA Ex Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253942) [20-AV4BO-0269U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318070) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62009) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1521540000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1521540000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1521540000&norm=0) |
招标规格 |
[Klippon® Connect 1521540000 DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_75743)
[Klippon® Connect 1521540000 EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_75750) |
用户文档 |
[NTI_A4C 2.5.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58146)
[StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) [NTI ALO16](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_103845) [User Manual AXC PE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_229202) |
安全信息 | [Go to website](https://www.weidmueller.com/int/service/safety_info.jsp) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000901 |
ETIM 7.0 | EC000901 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
ETIM 10.0 | EC000901 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-41 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-01-03 |
认证 |               |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E60693 |
cURusEX 证书号 | E184763 |
配件
-
商品编号:1640750000包装单位:144 PC
WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 根据客户需求
-
商品编号:1038790000包装单位:120 PC
WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 根据客户需求
-
商品编号:1854490000包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 白色
-
商品编号:1907520000包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 黄色
-
商品编号:1527840000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm
-
商品编号:2108920000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm
-
商品编号:1527590000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm
-
商品编号:1527870000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm
-
商品编号:1527770000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:2108720000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm
-
商品编号:2108700000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm
-
商品编号:1527780000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm
-
商品编号:1527680000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm
-
商品编号:1527720000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm
-
商品编号:2108910000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm
-
商品编号:1527690000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm
-
商品编号:2108470000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm
-
商品编号:2108810000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm
-
商品编号:1527820000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm
-
商品编号:1527880000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm
-
商品编号:1527790000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm
-
商品编号:1527630000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm
-
商品编号:2109000000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm
-
商品编号:1527620000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm
-
商品编号:1527740000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm
-
商品编号:1527920000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm
-
商品编号:2108900000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm
-
商品编号:2108870000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm
-
商品编号:1527670000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm
-
商品编号:1527730000包装单位:5 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm
-
商品编号:2108690000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:2108710000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm
-
商品编号:1527830000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm
-
商品编号:1527640000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm
-
商品编号:1527570000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
-
商品编号:1527890000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm
-
商品编号:1527540000包装单位:60 PC
横联件(端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm
-
商品编号:2749610000包装单位:1 PC
装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
-
商品编号:2007770000包装单位:120 PC
WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 根据客户需求
-
商品编号:1046320000包装单位:120 PC
WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 根据客户需求
-
商品编号:1635010000包装单位:144 PC
WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 根据客户需求
-
商品编号:1792010000包装单位:144 PC
WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 根据客户需求
-
商品编号:1635000000包装单位:720 PC
WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
-
商品编号:1773531693包装单位:720 PC
WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 蓝色
-
商品编号:1773531687包装单位:720 PC
WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 黄色
-
商品编号:1773531686包装单位:720 PC
WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 红色
-
商品编号:1792000000包装单位:720 PC
WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
-
商品编号:2003770000包装单位:600 PC
WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
-
商品编号:1046380000包装单位:600 PC
WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
-
商品编号:1388530000包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 白色
-
商品编号:1609801688包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 绿色
-
商品编号:1609801687包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 黄色
-
商品编号:1341620000包装单位:400 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 白色
-
商品编号:1609801691包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 灰色
-
商品编号:1457550000包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 黑色
-
商品编号:1609801044包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 白色
-
商品编号:1609801686包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 红色
-
商品编号:1249860000包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 红紫色
-
商品编号:1609801693包装单位:1000 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 蓝色
-
商品编号:1341590000包装单位:80 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 根据客户需求
-
商品编号:1609810000包装单位:200 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 根据客户需求
-
商品编号:1854500000包装单位:200 PC
Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, 根据客户需求
-
商品编号:1773521686包装单位:720 PC
WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 红色
-
商品编号:1773521690包装单位:720 PC
WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 橙色
-
商品编号:1773521687包装单位:720 PC
WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 黄色
-
商品编号:1951870000包装单位:600 PC
WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
-
商品编号:1640740000包装单位:720 PC
WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 白色
-
商品编号:1773521693包装单位:720 PC
WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 蓝色