AAP11 6 LO DL RD

电源端子, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, 深褐

商品编号 2675300000

审批

认证
ROHS

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

尺寸和重量

深
深度 (英寸)
深度(含 DIN 导轨)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

温度

存储温度
环境温度
最低持续使用温度
最高持续使用温度

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC
产品碳足迹

材料参数

基础材料
颜色编码
触发元件颜色
阻燃等级符合 UL 94

额定数据IECEx/ATEX

ATEX 证书号
IECEX 证书号
最大电压(欧洲防爆标准ATEX)
电流 (ATEX)
导线最大压接面积(ATEX)
最大电压(国际电工委员会IECEX)
电流 (IECEX)
导线最大压接面积 (IECEX)
EN 60079-7 标识
Ex 2014/34/EU 标签

系统特征值

必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
安装导轨已装备
PE 功能

其它技术参数

可卡装
安装方式
开放端
防爆版

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型

可压接导线 (额定联接)

- 不带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/1
- 带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/4
剥线长度
双线管状端头 最大导线横截面
双线管状端头 最小导线横截面
双线管状端头的管长度
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
导线连接截面积,单股硬导线,最大
导线连接截面积,单股硬导线,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小
接线截面积,多股线,最大
接线截面积,多股线,最小
最大导线截面积(额定联接)
最小多股导线接线截面积
最小导线截面积(额定联接)
测量规 按照 60 947-1 标准
细绞合导线最大接口横截面
联接点数量
联接类型
联接类型 2
螺丝刀口尺寸
连接方向

额定数据(CSA)

CSA 认证号
导线最大压接面积(CSA)
最小导线横截面积(CSA )
电压大小 B(CSA)
电压大小 C (CSA)
电压大小 D(CSA)
电流 大小 B (CSA)
电流 大小 C (CSA)
电流 大小 D (CSA)

通用的

回路数
安装导轨已装备
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
标准

额定数据

额定横截面
额定电压
额定交流电压
额定直流电压
额定电流
连接最大导线的电流
标准
触点电阻
额定浪涌电压
功率损耗 (IEC 60947-7-x)
污染等级
过压等级

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0