ADT 2.5 4C DL

开关测试型端子, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 20 A, 深褐

商品编号 2675230000

审批

认证
ROHS

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量

尺寸和重量

深
深度 (英寸)
深度(含 DIN 导轨)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

温度

存储温度
环境温度
最低持续使用温度
最高持续使用温度

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC
产品碳足迹

材料参数

基础材料
颜色编码
触发元件颜色
阻燃等级符合 UL 94

额定数据IECEx/ATEX

ATEX 证书号
IECEX 证书号
最大电压(欧洲防爆标准ATEX)
电流 (ATEX)
导线最大压接面积(ATEX)
最大电压(国际电工委员会IECEX)
电流 (IECEX)
导线最大压接面积 (IECEX)

系统特征值

必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
安装导轨已装备

其它技术参数

可卡装
安装方式
开放端

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型

可压接导线 (额定联接)

- 不带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/1
- 带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/4
剥线长度
双线管状端头 最大导线横截面
双线管状端头 最小导线横截面
双线管状端头的管长度
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
导线连接截面积,单股硬导线,最大
导线连接截面积,单股硬导线,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小
接线截面积,多股线,最大
接线截面积,多股线,最小
最大导线截面积(额定联接)
最小多股导线接线截面积
最小导线截面积(额定联接)
测量规 按照 60 947-1 标准
细绞合导线最大接口横截面
联接点数量
联接类型
联接类型 2
螺丝刀口尺寸
连接方向

额定数据(CSA)

CSA 认证号
导线最大压接面积(CSA)
最小导线横截面积(CSA )
电压大小 B(CSA)
电压大小 C (CSA)
电压大小 D(CSA)
电流 大小 B (CSA)
电流 大小 C (CSA)
电流 大小 D (CSA)

通用的

安装导轨已装备
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
标准

额定数据

额定横截面
额定电压
额定直流电压
额定电流
连接最大导线的电流
标准
触点电阻
额定浪涌电压
功率损耗 (IEC 60947-7-x)
污染等级
过压等级

产品图片

图片标题-02
图片签名-02

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0