Propiedades
Versión | Serie A, Tapa final |
Código | 2486660000 |
Tipo | AEP 4C 2.5 BK |
GTIN (EAN) | 4050118497441 |
Cantidad | 50 Pieza |
Profundidad | 29,1 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,146 inch |
Altura | 75,55 mm |
Altura (pulgadas) | 2,974 inch |
Anchura | 2,1 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,083 inch |
Peso neto | 2,45 g |
Temperatura de almacenamiento | -25 °C...55 °C |
Temperatura ambiente | -5 °C…40 °C |
Temperatura permanete de trabajo, min. | -60 °C |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 130 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Huella de carbono del producto |
|
Material | Wemid |
Color | negro |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Versión | Tapa final |
con espiga de sujeción | Sí |
enclavable | Sí |
Homologación/certificado/documento de conformidad | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39710) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2486660000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2486660000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=2486660000&norm=0) |
Documentación del usuario | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | Conformidad |
es accesorio de
-
N.º de artículo:2534750000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, marrón
-
N.º de artículo:1521820000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, negro
-
N.º de artículo:2003130000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Gris claro
-
N.º de artículo:1521770000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, verde
-
N.º de artículo:2534740000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Azul oscuro
-
N.º de artículo:1521730000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, amarillo
-
N.º de artículo:1521790000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blanco
-
N.º de artículo:1521700000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, azul
-
N.º de artículo:1521710000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, rojo
-
N.º de artículo:1521690000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
-
N.º de artículo:1521720000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, naranja
-
N.º de artículo:2466600000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne portafusibles, PUSH IN, 2.5 mm², 24 V, 10 A, negro
-
N.º de artículo:2466530000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne portafusibles, PUSH IN, 2.5 mm², 400 V, 10 A, negro
-
N.º de artículo:2466610000Unidad de embalaje:50 Pieza
Borne portafusibles, PUSH IN, 2.5 mm², 12 V, 10 A, negro
-
N.º de artículo:2799150000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, naranja
-
N.º de artículo:2799160000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, naranja
-
N.º de artículo:2674760000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, azul
-
N.º de artículo:2674750000Unidad de embalaje:100 Pieza
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro