Свойства
Версия | Серия A, Концевая пластина |
Заказ № | 2540280000 |
Тип | AEP PGTB 4 4C/2 BL |
GTIN (EAN) | 4050118552294 |
Кол. | 20 Штука |
Глубина | 32,35 mm |
Глубина (дюймов) | 1,274 inch |
Высота | 95,9 mm |
Высота (в дюймах) | 3,776 inch |
Ширина | 2,1 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,083 inch |
Масса нетто | 3,104 g |
Температура хранения | -25 °C...55 °C |
Температура окружающей среды | -5 °C…40 °C |
Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C |
Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Углеродный след продукта |
|
Материал | Материал Wemid |
Цветовой код | синий |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
с фиксатором | Да |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74562) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2540280000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2540280000) |
Пользовательская документация | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000886 |
ETIM 7.0 | EC000886 |
ETIM 8.0 | EC000886 |
ETIM 9.0 | EC000886 |
ETIM 10.0 | EC000886 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |
ROHS | Соответствовать |