APGTB 4 2T FT-PE 4C/2 DL

本产品即将下架。

最后下单日期: /Date(1809036000000)/

替代产品: 2540290000

插拔式模块端子, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, 深褐

商品编号 2676070000

审批

认证
ROHS

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量
交货状态
最后下单日期
替代产品

尺寸和重量

深度 (英寸)
深度(含 DIN 导轨)
高度
高度 (英寸)
宽度
宽度 (英寸)
净重

温度

存储温度
环境温度
最小持续工作温度
最大持续工作温度

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC
产品碳足迹

材料参数

基础材料
颜色编码
触发元件颜色
阻燃等级符合 UL 94

系统特征值

必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
安装导轨已装备
PE 功能
PEN功能

其它技术参数

可卡装
固定类型
安装方式
开放端
防爆版

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型

可压接导线 (额定联接)

剥线长度
压接范围,最大
压接范围,最小
双线管状端头 最大导线横截面
双线管状端头 最小导线横截面
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG
导线连接截面积,单股硬导线,最大
导线连接截面积,单股硬导线,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小
接线截面积,多股线,最大
接线截面积,多股线,最小
最小多股导线接线截面积
测量规 按照 60 947-1 标准
细绞合导线最大接口横截面
联接点数量
联接类型
螺丝刀口尺寸
连接方向

额定数据(CSA)

CSA 认证号
导线最大压接面积(CSA)
最小导线横截面积(CSA )
电压大小 B(CSA)
电压大小 C (CSA)
电压大小 D(CSA)
电流 大小 B (CSA)
电流 大小 C (CSA)
电流 大小 D (CSA)

通用的

安装导轨已装备
导线最大压接面积 AWG
导线最小压接面积 AWG

额定数据

额定横截面
额定电压
额定直流电压
额定电流
连接最大导线的电流
通路电阻
额定浪涌电压
功率损耗符合 IEC 60947-7-x
污染等级
过压等级

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0