特性
版本 | PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 20, 180°, 带操作按键的 PUSH IN, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装 |
订货号 | 3021330000 |
类型 | B2CF 3.50/20/180ZE SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4099986937567 |
数量 | 48 PC |
产品数据 |
IEC: 320 V / 13.4 A / 0.14 - 1.5 mm² UL: 300 V / 9.5 A / AWG 30 - AWG 16 |
包装 | 盒装 |
深 | 49.04 mm |
深度 (英寸) | 1.931 inch |
高度 | 17.25 mm |
高度 (英寸) | 0.679 inch |
宽度 | 41.9 mm |
宽度 (英寸) | 1.65 inch |
净重 | 13.954 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品系列 | OMNIMATE 信号 - B2C/S2C 3.50 - 双排系列 |
联接类型 | 现场接线 |
导线连接方式 | 带操作按键的 PUSH IN |
间距 P(单位:mm) | 3.5 mm |
间距 P(单位:inch) | 0.138 " |
导线出线方向 | 180° |
回路数 | 20 |
L1(mm) | 31.5 mm |
L1(inch) | 1.24 " |
层数 | 1 |
插针排数 | 2 |
额定横截面 | 15 mm² |
防触电保护(按照DIN VDE57106) | 手指安全保护 |
防触电保护(按照DIN VDE 0470) | IP 20 已插入 |
防护等级 |
IP20
安装完毕后 |
可编码 | 是 |
剥线长度 | 10 mm |
直杆螺丝刀口尺寸 | 0.4 x 2.5 |
相关标准 | DIN 5264 |
插拔次数 | 25 |
插拔力 / 回路,最大 | 3.5 N |
拉力 / 回路,最大 | 3.5 N |
绝缘材料 | PA 66 GF 30 |
颜色编码 | 橙色 |
比色表 (相似) | RAL 2000 |
绝缘材料组 | II |
相比漏电起痕指数(CTI) | ≥ 600 |
绝缘强度 | ≥ 108 Ω |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
触点材料 | 铜合金 |
插针镀层 | 镀锡 |
插头触点叠层结构 | 2...5 µm Sn 热浸镀锡 |
最低存放温度. | -40 °C |
最高存放温度 | 70 °C |
最低操作溫度 | -50 °C |
最高操作温度 | 120 °C |
最小安装温度 | -40 °C |
最大安装温度范围 | 120 °C |
压接范围,最小 | 0.14 mm² |
压接范围,最大 | 1.5 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 30 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 16 |
单股导线的,最小值 H05(07) V-U | 0.14 mm² |
单股导线的,最大值 H05(07) V-U | 1.5 mm² |
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K | 0.14 mm² |
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K | 1.5 mm² |
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.14 mm² |
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 1 mm² |
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小 | 0.14 mm² |
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1 | 1.5 mm² |
参考文本 |
塑料套环的外径不应大于节距 (P)
根据产品和额定电压选择管状端头的长度。 |
依据标准进行测试 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) | 13.4 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) | 10 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) | 12 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) | 9 A |
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) | 320 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) | 160 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) | 160 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) | 2.5 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) | 2.5 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) | 2.5 kV |
瞬时耐电流 | 3 x 1s , 80 A |
额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V |
额定电压 (使用组 C / CSA) | 50 V |
额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / CSA) | 9.5 A |
额定电流 (使用组 C / CSA) | 9.5 A |
额定电流 (使用组 D / CSA) | 9.5 A |
导线最小压接面积,AWG, | AWG 30 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 16 |
机构 | CURUS |
cURus 证书号 | E60693 |
额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V |
额定电压 (使用组 C / UL 1059) | 50 V |
额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 9.5 A |
额定电流 (使用组 C / UL 1059) | 9.5 A |
额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 9.5 A |
导线最小压接面积,AWG | AWG 30 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 16 |
参见认证参数 | 规格为最大值,详情参见认证证书。 |
包装 | 盒装 |
VPE 长度 | 353 mm |
VPE 宽度 | 138 mm |
VPE 高度 | 61 mm |
测试标识的耐久性 |
|
测试:误用(不可互换) |
|
测试 可夹紧 截面积 |
|
导体损坏和意外松动测试 |
|
拉出测试 |
|
IPC 标准的符合性 | 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
备注 |
• 按照垂询要求提供其他版本 • 根据需求可以提供镀金产品 • 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系 • 对于截面积较大的导线,推荐使用压接工具PZ 1,5(订单号9005990000)或PZ 6/5(订单号9011460000)将管状端头制作成压接形状A。 • 图示中P = 间距 • 该额定数据只适用于产品本身。对电气间隙和爬电距离的设定符合相关行业的应用标准。 • 导线最大外径2.6mm • 根据 IEC 61984,OMNIMATE 接插件是无断电能力 (COC) 的接插件。在指定使用期间,接插件不得在带电或负载下接合或脱离 • 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月 |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ETIM 10.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E60693 |