特性
版本 | 附件, 模块插头, 22 A |
订货号 | 1878570000 |
类型 | BEST/DRBR |
GTIN (EAN) | 4032248471508 |
数量 | 50 PC |
深 | 63 mm |
深度 (英寸) | 2.48 inch |
高度 | 49.5 mm |
高度 (英寸) | 1.949 inch |
宽度 | 5 mm |
宽度 (英寸) | 0.197 inch |
净重 | 3.45 g |
环境温度 | -5 °C…40 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | Wemid |
颜色编码 | 米色 |
类型 | 插头 |
固定类型 | 已插入的 |
安装指导 | 直接安装 |
安装方式 | 插入的 |
防爆版 | 不 |
联接类型 | 其他 |
间距 P(单位:mm) | 5.1 mm |
安装指导 | 直接安装 |
额定电压 | 250 V |
额定电流 | 22 A |
图片标题-02 | 产品图片 |
图片签名-02 | 插图类似 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64532) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1878570000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1878570000) |
产品更改通知 |
[PCN - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102090)
[PCN - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_151768) |
用户文档 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002018 |
ETIM 7.0 | EC002018 |
ETIM 8.0 | EC002018 |
ETIM 9.0 | EC002018 |
ETIM 10.0 | EC002018 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-49 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-49 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-49 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-49 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-49 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-05 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-05 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-05 |
ROHS | 一致 |
是附件
-
商品编号:2668990000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:2669000000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:2668980000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 400 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:2669030000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:2669050000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:2669040000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:2669010000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:2669020000包装单位:50 PC
多层安装接线端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 250 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:3019400000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 5, 层数: 3, TS 35, V-0
-
商品编号:3019380000包装单位:50 PC
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
-
商品编号:2898670000包装单位:50 PC
开关测试型端子, PUSH IN, 蓝色, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
商品编号:2898730000包装单位:50 PC
开关测试型端子, PUSH IN, 蓝色, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
-
商品编号:2898660000包装单位:50 PC
开关测试型端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2898700000包装单位:50 PC
开关测试型端子, PUSH IN, 深褐, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 3, 层数: 1
-
-
-
-
-
-
-
-
商品编号:2436360000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 27 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
商品编号:7910220000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 32 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
商品编号:2436380000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 32 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1905110000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 27 A, 500 V, 联接点数量: 3, 层数: 1
-
-
-
-
商品编号:1905100000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 27 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 1
-
-
-
-
商品编号:2436390000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 32 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
商品编号:2898750000包装单位:50 PC
开关测试型端子, PUSH IN, 蓝色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
商品编号:2898770000包装单位:50 PC
开关测试型端子, PUSH IN, 蓝色, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2898760000包装单位:50 PC
开关测试型端子, PUSH IN, 深褐, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
商品编号:2898740000包装单位:50 PC
开关测试型端子, PUSH IN, 深褐, 4 mm², 20 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
-
商品编号:2456020000包装单位:25 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 17 A, 500 V, 联接点数量: 3, 层数: 2
-
商品编号:2456030000包装单位:25 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 17 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:2910900000包装单位:25 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 17 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:2456010000包装单位:25 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 17 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:2893740000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 28 A, 500 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:2893710000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 28 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:2893730000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 28 A, 500 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
-
商品编号:2893720000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 28 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:2893700000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 28 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:8731700000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:8731670000包装单位:100 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:1247430000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:1833640000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:1247310000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:1247420000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 5, 层数: 3
-
商品编号:1833600000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:1247290000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2
-
商品编号:2892780000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 28 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2892800000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 28 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
-
-
商品编号:2892790000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 28 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1
-
商品编号:2892820000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 28 A, 500 V, 联接点数量: 3, 层数: 2
-
-
-
商品编号:2892770000包装单位:50 PC
开关测试型端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 28 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1