特性
版本 | 可分离电缆接头, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66 |
订货号 | 2584130000 |
类型 | CABTITE CGS M50 BK |
GTIN (EAN) | 4050118616101 |
数量 | 5 PC |
深 | 39.7 mm |
深度 (英寸) | 1.563 inch |
高度 | 24.7 mm |
高度 (英寸) | 0.972 inch |
宽度 | 72 mm |
宽度 (英寸) | 2.835 inch |
长度 | 39.7 mm |
长度 (英寸) | 1.563 inch |
净重 | 29.1 g |
工作温度 | -40 °C...120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
AF 尺寸 1 | 68 mm |
AF 尺寸 2 | 58 mm |
卤素 | 不 |
密封 | TPE |
密封元件 | 1 个大型密封元件或 4 个小型密封元件 |
开口直径 | 50 mm |
最大拧紧力矩 | 7 Nm |
最小拧紧力矩 | 6.8 Nm |
材料 | 聚酰胺, 加强型玻璃纤维 |
硅胶 | 无 |
螺纹 (外部) | M 50 |
螺纹长度 | 15 mm |
螺距 | 1.5 mm |
防护等级 | IP66 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Declaration of Conformity - Separable Cable Glands (Cabtite CGS)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324529) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_80061) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2584130000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2584130000) |
用户文档 | [Installation Instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86820) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ETIM 10.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |
认证 |  |
ROHS | 一致 |
配件
-
商品编号:2652360000包装单位:25 PC
Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 8 mm, 深: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2652350000包装单位:25 PC
Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 7 mm, 深: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2652370000包装单位:25 PC
Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 9 mm, 深: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2652340000包装单位:25 PC
Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 6 mm, 深: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2652380000包装单位:25 PC
Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 16 mm, 宽度: 10 mm, 深: 16 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2652330000包装单位:25 PC
Blind plug, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 白色, 高度: 12 mm, 宽度: 5 mm, 深: 12 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583560000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2584670000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2584790000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2584080000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2584460000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2584520000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2584290000包装单位:5 PC
嵌体, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 44 mm, 宽度: 44 mm, 深: 17.5 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583460000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2583450000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2583350000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2584890000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66
-
商品编号:2583900000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583500000包装单位:10 PC
密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 深黑色, 高度: 42.8 mm, 宽度: 42.8 mm, 深: 63 mm, -40 °C…120 °C, IP66