Vlastnosti
Verze | Pojistný rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, Uhlově černá, Výška: 77 mm, Šířka: 9 mm, Hloubka: 62 mm, -40 °C…120 °C |
Číslo objednávky | 2907560000 |
Typ | CABTITE OFRL BK |
GTIN (EAN) | 4099986539549 |
Množství | 20 ks |
Hloubka | 62 mm |
Hloubka (v palcích) | 2,441 inch |
Výška | 77 mm |
Výška (v palcích) | 3,031 inch |
Šířka | 9 mm |
Šířka (v palcích) | 0,354 inch |
Čistá hmotnost | 2,7 g |
Provozní teplota | -40 °C...120 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Halogen | bez obsahu halogenů |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál | Polyamid |
Silikon | Ne |
Utahovací moment | 3 Nm |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293937) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2907560000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2907560000) |
ETIM 6.0 | EC002624 |
ETIM 7.0 | EC002624 |
ETIM 8.0 | EC002624 |
ETIM 9.0 | EC002624 |
ETIM 10.0 | EC002624 |
ECLASS 9.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 9.1 | 27-18-92-65 |
ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cURus) | E223801 |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:2891450000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891510000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891480000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891540000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891560000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 153 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891500000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 106 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891470000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891530000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 126 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
Jednotlivý díl
-
ID výrobku:2891560000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 153 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891470000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891500000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 106 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891530000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 64 mm, Šířka: 126 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891540000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891450000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891480000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
ID výrobku:2891510000Obalová jednotka:1 ks
Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 70 mm, Šířka: 81 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66