Propiedades
Versión | Elemento de sellado, Cabtite (sistema de paso de cables), TPE, Gris claro, Altura: 20.3 mm, Anchura: 20.3 mm, Profundidad: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66 |
Código | 2584600000 |
Tipo | CABTITE SE 11-12 SML GY |
GTIN (EAN) | 4050118617139 |
Cantidad | 10 Pieza |
Profundidad | 17,7 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,697 inch |
Altura | 20,3 mm |
Altura (pulgadas) | 0,799 inch |
Anchura | 20,3 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,799 inch |
Peso neto | 5,1 g |
Temperatura de servicio | -40 °C...90 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Diámetro del cable exterior, máx. | 12 mm |
Diámetro del cable exterior, mín. | 11 mm |
Elemento de sellado | 1 elemento de sellado pequeño |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Halógenos | No |
Material | TPE |
Silicona | No |
Tipo de protección | IP66 |
Homologación/certificado/documento de conformidad | [EU Declaration of Conformity - Cable entry system](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252380) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72179) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2584600000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2584600000) |
Documentación del usuario | [Cabtite Installation Instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72923) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000879 |
ETIM 7.0 | EC000879 |
ETIM 8.0 | EC000879 |
ETIM 9.0 | EC000879 |
ETIM 10.0 | EC000879 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-21 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |
Homologaciones |   |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E223801 |