Egenskaper
Utförande | Tätningselement, Cabtite (kabelinföringssystem), TPE, ljusgrå, Höjd: 20.3 mm, Bredd: 20.3 mm, Djup: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66 |
Art.nr. | 2583440000 |
Typ | CABTITE SE 4-5 SML GY |
GTIN (EAN) | 4050118616743 |
Förp. | 10 items |
Djup | 17,7 mm |
Byggdjup (tum) | 0,697 inch |
20,3 mm | |
Bygghöjd (tum) | 0,799 inch |
Bredd | 20,3 mm |
Byggbredd (tum) | 0,799 inch |
Nettovikt | 6,8 g |
Drifttemperatur | -40 °C...90 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Halogener | Nej |
Kabeldiameter utsidan max. | 5 mm |
Kabeldiameter utsidan min. | 4 mm |
Material | TPE |
Silikon | Nej |
Skyddsklass | IP66 |
Tätningselement | 1 litet tätningselement |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [EU Declaration of Conformity - Cable entry system](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252380) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72146) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2583440000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2583440000) |
Användardokumentation | [Cabtite Installation Instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72923) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000879 |
ETIM 7.0 | EC000879 |
ETIM 8.0 | EC000879 |
ETIM 9.0 | EC000879 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-21 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
Godkännanden |   |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E223801 |