特性
版本 | 密封元件, Cabtite (电缆进线系统), TPE, 浅灰, 高度: 20.3 mm, 宽度: 20.3 mm, 深: 17.7 mm, -40 °C…90 °C, IP66 |
订货号 | 2583450000 |
类型 | CABTITE SE 5-6 SML GY |
GTIN (EAN) | 4050118616538 |
数量 | 10 PC |
深 | 17.7 mm |
深度 (英寸) | 0.697 inch |
高度 | 20.3 mm |
高度 (英寸) | 0.799 inch |
宽度 | 20.3 mm |
宽度 (英寸) | 0.799 inch |
净重 | 6.6 g |
工作温度 | -40 °C...90 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
密封元件 | 1 个小型密封元件 |
最大电缆外径 | 6 mm |
最小电缆外径 | 5 mm |
材料 | TPE |
硅胶 | 无 |
防护等级 | IP66 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
认证/证书/一致性声明 | [EU Declaration of Conformity - Cable entry system](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_252380) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72151) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2583450000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2583450000) |
用户文档 | [Cabtite Installation Instructions](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72923) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000879 |
ETIM 7.0 | EC000879 |
ETIM 8.0 | EC000879 |
ETIM 9.0 | EC000879 |
ETIM 10.0 | EC000879 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-21 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E223801 |
是附件
-
商品编号:2584160000包装单位:10 PC
可分离电缆接头, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 23.7 mm, M 32, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2584200000包装单位:10 PC
可分离电缆接头, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 23.7 mm, M 20, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2584120000包装单位:5 PC
可分离电缆接头, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 24.7 mm, M 63, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2584130000包装单位:5 PC
可分离电缆接头, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 24.7 mm, M 50, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2584150000包装单位:5 PC
可分离电缆接头, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 24.7 mm, M 40, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2584180000包装单位:10 PC
可分离电缆接头, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 23.7 mm, M 25, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583760000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 106 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583720000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 153 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891500000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 64 mm, 宽度: 106 mm, 深: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583780000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 81 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891470000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 64 mm, 宽度: 81 mm, 深: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891560000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 64 mm, 宽度: 153 mm, 深: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891530000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 64 mm, 宽度: 126 mm, 深: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583740000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 126 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583470000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 126 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583490000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 81 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583800000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 153 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891480000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 81 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891450000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 81 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583480000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 106 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891540000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 81 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891510000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 81 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
单个零件
-
商品编号:2583480000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 106 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891540000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 81 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583490000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 81 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891450000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 81 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891510000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 81 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583800000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 153 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891480000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 81 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583470000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 126 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891500000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 64 mm, 宽度: 106 mm, 深: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583720000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 153 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891470000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 64 mm, 宽度: 81 mm, 深: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583740000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 126 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891530000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 64 mm, 宽度: 126 mm, 深: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583760000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 106 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2583780000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 70 mm, 宽度: 81 mm, 深: 19.6 mm, -40 °C…120 °C, IP66
-
商品编号:2891560000包装单位:1 PC
框架, Cabtite (电缆进线系统), 聚酰胺, 加强型玻璃纤维, 深黑色, 高度: 64 mm, 宽度: 153 mm, 深: 24.2 mm, -40 °C…120 °C, IP66