製品情報
バージョン | MetalliCard, デバイスマーカー, 15 x 45 mm, 銀色 |
注文番号 | 1474290000 |
種別 | CC-M 15/45 ST SDR |
GTIN (EAN) | 4050118290530 |
数量 | 1 items |
深さ | 0.5 mm |
奥行き(インチ) | 0.02 inch |
15 mm | |
高さ(インチ) | 0.591 inch |
幅 | 45 mm |
幅(インチ) | 1.772 inch |
正味重量 | 2.559 g |
動作温度範囲 | -55...130 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
ラベリングフィールドのサイズ | 15.2 x 42.2 mm |
動作温度範囲 | -55...130 °C |
動作温度範囲、最大 | 130 °C |
動作温度範囲、最小 | -55 °C |
印刷文字 | M-Print PRO Fileを要求 |
幅 | 45 mm |
材質 | ステンレススチール 1.4301 |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 MetalliCard = デバイスマーカー |
色 | 銀色 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290585) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1474290000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1474290000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | 適合 |