特性
版本 | OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 长度: 0 mm, 宽度: 500 mm |
订货号 | 1248260000 |
类型 | CH20M BUS-ADP TS 35/500 |
GTIN (EAN) | 4050118052992 |
数量 | 10 PC |
深 | 7 mm |
深度 (英寸) | 0.276 inch |
高度 | 39.5 mm |
高度 (英寸) | 1.555 inch |
宽度 | 500 mm |
宽度 (英寸) | 19.685 inch |
长度 | 0 mm |
净重 | 35.1 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
绝缘材料 | PA 6 |
颜色编码 | 黑色 |
比色表 (相似) | RAL 9011 |
绝缘材料组 | IIIa |
相比漏电起痕指数(CTI) | 600 ≤ CTI |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
最高操作温度 | 120 °C |
材料 | 塑料材质 |
相比漏电起痕指数(CTI) | 600 ≤ CTI |
绝缘材料 | PA 6 |
绝缘材料组 | IIIa |
表面处理 | 未处理的 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
导轨 |
TS 35 x 7.5
TS 35 x 15 |
比色表 (相似) | RAL 9011 |
防护等级 | IP20 (安装后) |
颜色编码 | 黑色 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204361) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1248260000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1248260000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC001031 |
ETIM 7.0 | EC001031 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC001031 |
ETIM 10.0 | EC001031 |
ECLASS 9.0 | 27-18-27-90 |
ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 |
ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 14.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 15.0 | 27-18-27-92 |
ROHS | 一致 |
配件
-
商品编号:1155900000包装单位:300 PC
PCB 接插件, 总线连接模块, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀金的, 黑色
-
商品编号:1155890000包装单位:78 PC
PCB 接插件, 总线连接模块, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀金的, 黑色
-
商品编号:1248190000包装单位:5 PC
OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 长度: 0 mm, 宽度: 500 mm
-
商品编号:1155880000包装单位:300 PC
PCB 接插件, 总线连接模块, 中央焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀金的, 黑色
-
商品编号:1155870000包装单位:78 PC
PCB 接插件, 总线连接模块, 中央焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀金的, 黑色
-
商品编号:1193160000包装单位:50 PC
OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 长度: 0 mm, 宽度: 5.1 mm
-
商品编号:1193170000包装单位:50 PC
OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 长度: 0 mm, 宽度: 5.1 mm
-
商品编号:1248160000包装单位:10 PC
OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 长度: 0 mm, 宽度: 25.3 mm
是附件
-
商品编号:1193170000包装单位:50 PC
OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 长度: 0 mm, 宽度: 5.1 mm
-
商品编号:1193160000包装单位:50 PC
OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 长度: 0 mm, 宽度: 5.1 mm
-
商品编号:1248160000包装单位:10 PC
OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 长度: 0 mm, 宽度: 25.3 mm
-
商品编号:1155880000包装单位:300 PC
PCB 接插件, 总线连接模块, 中央焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀金的, 黑色
-
商品编号:1155870000包装单位:78 PC
PCB 接插件, 总线连接模块, 中央焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 3.2 mm, 镀金的, 黑色
-
商品编号:1248190000包装单位:5 PC
OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 长度: 0 mm, 宽度: 500 mm
-
商品编号:1155900000包装单位:300 PC
PCB 接插件, 总线连接模块, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀金的, 黑色
-
商品编号:1155890000包装单位:78 PC
PCB 接插件, 总线连接模块, 焊接法兰, THT/THR 焊接联接, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 1.5 mm, 镀金的, 黑色