Vlastnosti
Verze | Modulární kryt, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Základní prvek, Šířka: 12.5 mm |
Číslo objednávky | 1104180000 |
Typ | CH20M12 B BK/OR 2010 |
GTIN (EAN) | 4032248878819 |
Množství | 14 ks |
Hloubka | 108 mm |
Hloubka (v palcích) | 4,252 inch |
Výška | 109,3 mm |
Výška (v palcích) | 4,303 inch |
Šířka | 12,5 mm |
Šířka (v palcích) | 0,492 inch |
Čistá hmotnost | 31,47 g |
Okolní teplota | -25 °C…85 °C |
Rozsah provozní teploty | -40...120 ℃ |
Vlhkost | Rel. vlhkost 5–93%, Tu = 40 °C bez kondenzace |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Izolační materiál | PA 66 GF 30 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Komparativní index sledování (CTI) | 600 ≤ CTI |
Materiál | Plast |
Provedení povrchu | neošetřené |
Skupina izolačního materiálu | I |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Encapsulation option | Ne |
Lišta | TS 35 |
Stupeň krytí | IP20 v instalovaném stavu |
Počet slotů pro zásuvky namontované sestavy, max. | 6 |
Počet PCB, max. | 1 |
Počet úrovní připojení, max. | 3 |
Počet pólů, max. | 12 |
Výška součástí na desce plošných spojů, max. | 6,1 mm |
Typ sestavy desky plošných spojů | dvoustranný |
Podle normy | DIN EN 61373:1999 (nárazy a vibrace) |
Zkušební podmínky |
pět krytů instalovaných v řadě
dodatečná hmotnost 100 g na DPS |
Osvědčené osy |
X
Y Z |
Nárazový test |
|
Vibrační test |
|
Tepelné zkoušky |
|
Barva připínací patky | Oranžová |
Počet úrovní připojení, max. | 3 |
PCB thickness | 1,6 mm |
Tolerance for the PCB shape | ±0.1 mm |
Tolerance of circuit board thickness | ±0,15 mm |
Alternativní barvy | Více na vyžádání |
Možnosti zpracování | Zpracování laserem |
Možná značení na míru | Ano |
Proces objednávky specifický pro zákazníka | Viz pokyny pod zátěžemi |
Informace o produktu | Tvary obvodových desek, zakázané zóny a další informace pro design obvodových desek je možné nalézt v kategorii technologie zapojování v odpovídajících záhlavích stažených souborů. |
Technické údaje |
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53718)
[PCB Reference Layout](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72927) [CAD data -- PCB_position_50880_LP-POSITION_12MM](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188760) [CAD data -- Pin_header_pin_length_CH20M_A_OV_PCB-SHL_70315](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188765) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1104180000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1104180000) |
Uživatelská dokumentace |
[Guideline customerspecific housings CH20M12-67](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177964)
[Guideline kundenspezifische Gehäuse CH20M12-67](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177965) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC001031 |
ETIM 10.0 | EC001031 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-01 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-01 |
ECLASS 15.0 | 27-19-06-01 |
ROHS | Shoda |
Jednotlivý díl
-
ID výrobku:1167190000Obalová jednotka:1 ks
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, bez montáže, Sada skříní, Technologie připojení, Šířka: 12.5 mm
-
ID výrobku:1111630000Obalová jednotka:1 ks
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Pouzdro referenčního výrobku CH20M12, kompletně smontované, včetně 4 konektorů se zdířkou, montováno, Sada skříní, Technologie připojení, Šířka: 12.5 mm
-
ID výrobku:1519230000Obalová jednotka:1 ks
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, Úplná skříň, Technologie připojení, Šířka: 12.5 mm
-
ID výrobku:1519270000Obalová jednotka:1 ks
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, Úplná skříň, Technologie připojení, Šířka: 12.5 mm