製品情報
バージョン | モジューラーハウジング, OMNIMATEハウジング – シリーズCH20M 黒色, 基本要素, バス接点対応ディテントフット範囲の凹み, 幅: 12.5 mm |
注文番号 | 1176980000 |
種別 | CH20M12 B BUS BK/OR 2010 |
GTIN (EAN) | 4032248970469 |
数量 | 14 items |
深さ | 108 mm |
奥行き(インチ) | 4.252 inch |
高さ | 109.3 mm |
高さ(インチ) | 4.303 inch |
幅 | 12.5 mm |
幅(インチ) | 0.492 inch |
正味重量 | 34.57 g |
周囲温度 | -25 °C…85 °C |
動作温度範囲 | -40...120 ℃ |
湿度 | 相対湿度: 5~93%、Tu = 40℃、結露なし |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
材質 | プラスチック |
比較追跡指数(CTI) | 600 ≤ CTI |
絶縁材 | PA 66 GF 30 |
絶縁材グループ | I |
表面仕上 | 未処理 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
レール | TS 35 |
保護度合い | IP20がインストール済み |
封止オプション | いいえ |
色 | 黒色 |
設置アセンブリのメス型コネクタ用のスロット数、最大 | 6 |
PCB の数、最大 | 1 |
接続レベル数、最大 | 3 |
極数、最大 | 12 |
PCB上のコンポーネントの高さ、最大 | 6.1 mm |
PCB組み立ての種類 | 両面の |
規格に従って | DIN EN 61373:1999 (衝撃および振動) |
テスト条件 |
5つのハウジングが一列に設置されている
100gの重量をPCBに追加 |
証明軸 |
X
Y Z |
ショック試験 |
|
振動試験 |
|
熱試験 |
|
クリップオンフット領域の遮断 |
バス接点
接点は含まれていません! |
接続レベル数、最大 | 3 |
足のクリップ色 | 橙色 |
PCB 形状の公差 | 0.1 mm |
回路基板の厚さの公差 | ±0.15 mm |
回路基板厚 | 1.6 mm |
お客様固有のラベル付けが可能 | はい |
交互の色 | 要望により特注対応あり |
処理の可能性 | レーザー加工 |
顧客固有の注文プロセス | ダウンロードのガイドラインを参照してください |
製品情報 | 回路基板設計に関する回路基板の形状、制限ゾーン、およびその他の情報は、ダウンロードの対応するオス型ヘッダーの下にある接続技術のカテゴリーで見つけることができます。 |
エンジニアリングデータ |
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53877)
[PCB Reference Layout](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_72927) [CAD data -- PCB_position_50880_LP-POSITION_12MM](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188760) [CAD data -- Pin_header_pin_length_CH20M_A_OV_PCB-SHL_70315](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188765) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1176980000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1176980000) |
ユーザ文書 |
[Guideline customerspecific housings CH20M12-67](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177964)
[Guideline kundenspezifische Gehäuse CH20M12-67](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177965) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC001031 |
ETIM 10.0 | EC001031 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-01 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-01 |
ECLASS 15.0 | 27-19-06-01 |
ROHS | 適合 |
付属品
-
商品番号:1155890000販売単位:78 items
プリント基板用プラグインコネクタ, CH20M12-67用バス接点ブロック, はんだフランジ, THT/THRはんだ接続, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 金メッキ, 黒色
-
商品番号:1155900000販売単位:300 items
プリント基板用プラグインコネクタ, CH20M12-67用バス接点ブロック, はんだフランジ, THT/THRはんだ接続, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 金メッキ, 黒色
-
商品番号:1155870000販売単位:78 items
プリント基板用プラグインコネクタ, CH20M12-67用バス接点ブロック, 中間はんだフランジ, THT/THRはんだ接続, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 金メッキ, 黒色
-
商品番号:1155880000販売単位:300 items
プリント基板用プラグインコネクタ, CH20M12-67用バス接点ブロック, 中間はんだフランジ, THT/THRはんだ接続, 極数: 5, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 金メッキ, 黒色
プリント基板用ハウジングモジューラーエレクトロニクスハウジング取り付けレールバスシステム - CH20MSR-SMD - バス接点ブロックCH20M12、CH20M17、CH20M22、CH20M45、CH20M67バス接点ブロック - はんだフランジ
プリント基板用ハウジングモジューラーエレクトロニクスハウジング取り付けレールバスシステム - CH20MSR-SMD - バス接点ブロックCH20M12、CH20M17、CH20M22、CH20M45、CH20M67バス接点ブロック - 中間はんだフランジ