特性
版本 | 正面元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 玛瑙灰, 前置元件, 宽度: 22.5 mm |
订货号 | 1472810000 |
类型 | CH20M22 FC AGY 3747 |
GTIN (EAN) | 4050118279245 |
数量 | 50 PC |
深 | 15.5 mm |
深度 (英寸) | 0.61 inch |
高度 | 100 mm |
高度 (英寸) | 3.937 inch |
宽度 | 22.5 mm |
宽度 (英寸) | 0.886 inch |
长度 | 0 mm |
净重 | 6.13 g |
环境温度 | -25 °C…85 °C |
工作温度范围 | -40 °C...120 °C |
湿度 | 5 - 93% 相对湿度, Tu = 40°C, 无凝结 |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
材料 | 塑料材质 |
相比漏电起痕指数(CTI) | 600 ≤ CTI |
绝缘材料 | PA 66 GF 30 |
绝缘材料组 | I |
表面处理 | 未处理的 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
密封选项 | 无 |
比色表 (相似) | RAL 7038 |
防护等级 | IP20 (安装后) |
颜色编码 | 玛瑙灰 |
可安装翻盖 | 无 |
可集成标识牌 | 无 |
加工可能性 |
激光加工
铣削 |
可能的客户特定开孔 | 是 |
可能的客户特定标记 | 是 |
客户特定订单流程 | 参见下载区域的指导准则 |
替代颜色 | 更多按需提供 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212788) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1472810000) |
用户文档 |
[Guideline customerspecific housings CH20M12-67](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177964)
[Guideline kundenspezifische Gehäuse CH20M12-67](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177965) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 7.0 | EC001031 |
ETIM 8.0 | EC001031 |
ETIM 9.0 | EC001031 |
ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |
ECLASS 13.0 | 27-19-06-03 |
ECLASS 14.0 | 27-19-06-03 |
ROHS | 一致 |